长距离的磁致伸缩位置测量系统 订购代码: BTL7 X-LDPS 添加到产品比较 添加到收藏夹 参考图片 数据表 图像 印刷品 你想保留哪些属性? 取消 自定义配置 联系请求 姓 * 公司全称 * E-Mail * 电话 邮编 * 城市 您的留言 * 我已阅读了隐私条款 发送 推荐配件 单头线缆 机械附件 双头连接电缆 主要特征 推荐配件 下载 分类 测量长度 5...1500 m 至BTL的距离 12...56 mm 接口 Profinet 环境温度 -40...85 °C 防护等级 IP67 重复精度 up to ± 0,5 mm 技术文件 数据表 German English Chinese Chinese (traditional) Japanese Italian Spanish French Hungarian Czech Russian Polish Swedish Portuguese 单头线缆 机械附件 双头连接电缆