双GigE Vision摄像头 订购代码: BVS CA-GX2 上一个矩阵愿景指定 : mvBlueCOUGAR-XD 添加到产品比较 添加到收藏夹 参考图片 数据表 图像 印刷品 你想保留哪些属性? 取消 自定义配置 联系请求 姓 * 公司全称 * E-Mail * 电话 邮编 * 城市 您的留言 * 我已阅读了隐私条款 发送 推荐配件 C-mount lenses 平板安装式开关电源 单头线缆 适配器 保护盖/ 保护壳 双头连接电缆 用于视觉传感器、智能摄像头和照明的支架 控制柜电源设备 主要特征 推荐配件 下载 分类 规格 GigE Vision工业摄像头 接口 2x千兆以太网 数字输入端 4x PNP,电隔离 数字输出端 4x PNP 高边输出 镜头接口 C-Mount 图片格式 Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV * 外壳材料 铝, 粉末涂层 尺寸 50 mm x 50 m x 52.1 mm 工作电压Ub 10~28 VDC 环境温度 0...45 °C 许可/一致性 CEUKCAcULusWEEE 防护等级 IP30 技术文件 数据表 German English Chinese Chinese (traditional) Japanese Italian Spanish French Hungarian Czech Russian Polish Swedish Portuguese MTTF证书 PDF下载 废弃处理 PDF下载 C-mount lenses 平板安装式开关电源 单头线缆 适配器 保护盖/ 保护壳 双头连接电缆 用于视觉传感器、智能摄像头和照明的支架 控制柜电源设备