- 规格
- 10GigE Vision工业摄像头
- 接口
-
Gigabit Ethernet, POE
10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T以太网
PoE+
4x双向:输入 (未隔离) / 输出 (高端或开路)
RS232 - 数字输入端
- 4x PNP,电隔离
- 数字输出端
- 4x PNP 高边输出
- 镜头接口
- C型接口,其他型号请垂询
- 图片格式
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16 *
- 外壳材料
- 铝, 粉末涂层
- 尺寸
- 65 x 65 x 73.1 mm
- 工作电压Ub
- 16...28 VDC or PoE+ (IEEE 802.3at)
- 环境温度
- 0...45 °C
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE - 防护等级
- IP67, (无风扇)