登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

USB 2.0 相机

订购代码:

BVS CA-IGC

上一个矩阵愿景指定 :

mvBlueFOX-IGC

联系请求

规格
工业相机
接口
USB 2.0
数字输入端
PNP电隔离
数字输出端
PNP电隔离
镜头接口
图片格式
Bayer8
Bayer10
Mono8
Mono10
外壳材料
铝, 粉末涂层, 已上漆
尺寸
35 x 33 x 25 mm
工作电压Ub
4.75~5.25 VDC
环境温度
5...55 °C
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
防护等级
IP40
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

C-mount lenses

双头连接电缆

单头线缆