-
接口
-
数字脉冲
-
测量长度
-
25~7620 mm
-
重复精度
-
≤ ± 5 µm
-
线性偏差
-
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
-
工作电压Ub
-
10~30 VDC
-
环境温度
-
-40...85 °C
-
机械规格
-
M18螺纹固定件
-
外壳材料
-
铝, 阳极化
-
防护等级
-
l = S:IP67,带插接器 l = KA,FA:IP68
-
许可/一致性
-
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE