推荐配件
- 接口
- 模拟,电流
- 测量长度
- 25~7620 mm
- 重复精度
- ± 10 µm
- 线性偏差
-
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS - 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -40...80 °C
- 机械规格
- M18螺纹固定件
- 防护等级
- IP68
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
IECEx
PESO
WEEE - 防爆类别
-
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
强制性附件