登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

坚固的磁致伸缩线性位置测量系统

订购代码:

BTL7 -CD- Series - SSI

联系请求

接口
SSI
测量长度
25~2000 mm
重复精度
≤ ± 5 µm
线性偏差
d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm
d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB
工作电压Ub
10~30 VDC
环境温度
-40...85 °C
机械规格
M22螺纹固定件
外壳材料
铝, 阳极化
防护等级
l = S:IP67,带插接器 l = KA:IP68
许可/一致性
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

强制性附件

单头线缆

适用于杆式结构的位置指示器

辅助调节装置/ 工具

显示屏