-
接口
-
模拟,电流
-
测量长度
-
25~2000 mm
-
重复精度
-
± 5 µm
-
线性偏差
-
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…2000: ± 0.01% FS
-
工作电压Ub
-
10~30 VDC
-
环境温度
-
-40...85 °C
-
机械规格
-
M22螺纹固定件
-
外壳材料
-
铝, 阳极化
-
防护等级
-
l = S:IP67,带插接器 l = KA:IP68
-
许可/一致性
-
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE