- 接口
- 模拟,电流
- 测量长度
- 25~7620 mm
- 重复精度
- ± 5 µm
- 线性偏差
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS - 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -40...85 °C
- 机械规格
- M18螺纹固定件
- 外壳材料
- 铝, 阳极化
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
nnnn ≤ 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + GL + WEEE
l = FA: CE + UKCA + GL + WEEE
nnnn > 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
强制性附件