登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

用于移动式液压系统的磁致伸缩位置测量系统

订购代码:

BTL6 -E- Series - Analog Current

联系请求

接口
模拟,电流
测量长度
50...2540 mm
重复精度
± 5 µm
线性偏差
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS)
工作电压Ub
10~30 VDC
环境温度
-40...85 °C
机械规格
48h7配合固定件
外壳材料
不锈钢 (1.4404)
防护等级
IP67
许可/一致性
l = KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = LA: CE + UKCA + WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

强制性附件

机械保护

适用于杆式结构的位置指示器

显示屏