成型外壳内的磁致伸缩位移传感器 订购代码: BTL6 -PF- Series - VARAN 添加到产品比较 添加到收藏夹 参考图片 数据表 图像 印刷品 你想保留哪些属性? 取消 自定义配置 联系请求 姓 * 公司全称 * E-Mail * 电话 邮编 * 城市 您的留言 * 我已阅读了隐私条款 发送 推荐配件 适用于型材结构的连杆 机械附件 适用于型材结构的位置指示器 自接线接插件 主要特征 推荐配件 下载 分类 接口 Varan 测量长度 50~4572 mm 重复精度 ≤ 10 µm 线性偏差 nnnn = 0050…0500: ± 150 µmnnnn > 0500: ± 0.03% FS 工作电压Ub 10~30 VDC 环境温度 0...85 °C 机械规格 扁平型面结构 - 21 x 35 mm 外壳材料 铝, 阳极化 防护等级 IP67带插接器 许可/一致性 CEUKCAcULusWEEE 技术文件 数据表 German English Chinese Chinese (traditional) Japanese Italian Spanish French Hungarian Czech Russian Polish Swedish Portuguese MTTF证书 PDF下载 废弃处理 PDF下载 强制性附件 适用于型材结构的连杆 机械附件 适用于型材结构的位置指示器 自接线接插件