登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BOS0285

S-BOS R254 D

订购代码:

BOS R254K-UUI-LH10-S4

正在加载...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
型号系列
R254K
尺寸
20.4 x 60.3 x 49.5 mm
接口
IO-Link 1.1
模拟,电流 4~20 mA
Pin 4: Push-pull 常开触点/常闭触点(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常开触点/常闭触点(NO/NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,三角测量
光学特点
背景消隐
CCD技术
辐射特性
典型对焦,在400 mm处
光线类型
激光,红光
光斑大小
0.4 x 1.3 mm 在250 mm处
作用范围
30...250 mm
接口
插接器,M12x1公头,4针
外壳材料
PA 12
PA PACM 12
感应面,材料
PA PACM 12
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
供货范围
安装说明
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

通用型安装系统

单头线缆

双头连接电缆

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04