登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BAW0011

S-BAW M

订购代码:

BAW M12ME-UAD50B-BP01

正在加载...
尺寸
Ø 12 x 30 mm
结构
M12x1
安装
在一定程度上齐平
作用范围
1~5 mm
模拟输出端
模拟,电压 0...10 V
Analog, temperature
输出特性
接近时下降
极限频率 – 3 dB
1000 Hz
重复精度,按照BWN
±10 µm
线性偏差,最大
±160 µm
外壳材料
黄铜, 镀镍
感应面,材料
PA 12
接口
电缆,1.00 m,PUR
工作电压Ub
15~30 VDC
环境温度
0...60 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

通用型安装系统

ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02