- 尺寸
- Ø 18 x 66 mm
- 结构
- M18x1
- 安装
- 齐平
- 作用范围
- 5 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点 (NO)
- 开关频率
- 1000 Hz
- 外壳材料
- 黄铜, 涂层,PTFE
- 感应面,材料
- PBT,PTFE涂层
- 接口
- 插接器,M12x1公头,3针
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -40...85 °C
- 抗磁场干扰
- 抗磁场干扰 (AC/DC)
- 防护等级
-
IP67
IP68 - 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 附加特性
-
因数1
扩展的温度范围
耐焊接 (磁场100kA/m)
外壳耐焊接飞溅物