- 尺寸
- Ø 12 x 33 mm
- 结构
- M12x1
- 安装
- 齐平
- 作用范围
- 4 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点 (NO)
- 开关频率
- 2500 Hz
- 外壳材料
- 黄铜, 不含镍涂层
- 感应面,材料
- PBT
- 接口
- 电缆及插接器, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-针, 0.15 m, TPU
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP68, 符合BWN Pr 20