- 尺寸
- Ø 8 x 30 mm
- 结构
- M8x1
- 安装
- 齐平
- 作用范围
- 1 mm
- 接口
- NAMUR
- 开关频率
- 2000 Hz
- 外壳材料
- 黄铜, 不含镍涂层
- 感应面,材料
- PBT
- 接口
- 电缆,2.00 m,PVC
- 工作电压Ub
- 7.7~9 VDC
- 环境温度
- -20...70 °C
- 防爆类别
-
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc) - 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
ATEX
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex