- 尺寸
- Ø 8 x 65 mm
- 结构
- M8x1
- 安装
- 齐平
- 作用范围
- 2 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点 (NO)
- 开关频率
- 750 Hz
- 外壳材料
- 不锈钢, 涂层,PTFE
- 感应面,材料
- 不锈钢,带涂层
- 接口
- 插接器,M12x1公头,3针
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -25...70 °C
- 最大抗压强度
- 80 bar
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 附加特性
- 外壳耐焊接飞溅物