推荐配件
- 产品组别
- 通用分析单元 (BIS V)
- 接口
-
Profinet I/O (IRT)
双端口开关 - 支持的RFID技术
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...960 MHz (BIS VU) - 可连接的S/L头/天线的数量
- 4
- 工作电压Ub
- 24 V DC LPS,2级
- 外壳材料
- 锌, 压铸
- 环境温度
- 0...60 °C
- 防护等级
- IP65, 带插接器
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 接口
-
2x M12x1-母头, 4-针, D-编码
7/8"-公头, 5-针
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01