- 尺寸
- Ø 12 x 65 mm
- 结构
- M12x1
- 安装
- 齐平
- 作用范围
- 0.5...2 mm
- 接口
- IO-Link 1.1
- 开关频率
- 2000 Hz
- 外壳材料
- 黄铜, 不含镍涂层
- 感应面,材料
- LCP
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 工作电压Ub
- 12~30 VDC
- 环境温度
- -25...85 °C
- 防护等级
- IP68, 符合BWN Pr 20