- 尺寸
- Ø 18 x 70.5 mm
- 结构
- M18x1
- 安装
- flush
- 作用范围
- 5 mm
- 开关输出端
- 常闭触点 (NC)
- 开关频率
- 400 Hz
- 外壳材料
- 黄铜, 镀镍
- 感应面,材料
- PA 12
- 接口
- 插接器,M12x1.公头
- 工作电压Ub
- 20~250 VDC/20~250 VAC
- 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
cULus
EAC