- Special characteristics
- Washdown
- 尺寸
- Ø 18 x 45 mm
- 结构
- M18x1
- 安装
- 齐平
- 作用范围
- 5 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点 (NO)
- 开关频率
- 500 Hz
- 外壳材料
- 不锈钢 (1.4571)
- 感应面,材料
- PEEK
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -40...105 °C
- 防护等级
- IP68
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab