- 尺寸
- Ø 30 x 91.5 mm
- 结构
- M30x1.5
- 安装
- 齐平
- 作用范围
- 10 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
- 开关频率
- 300 Hz
- 外壳材料
- 黄铜, 镀镍
- 感应面,材料
- PBT
- 接口
- 电缆,5.00 m,硅酮
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -25...120 °C