登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BCS00P1

S-BCS M12 O

订购代码:

BCS M12B4G2-POC40D-S04K

正在加载...
尺寸
Ø 12 x 75 mm
型号系列
M12
螺纹 (A)
M12x1
安装
齐平
接口
插接器,M12x1公头,3针
开关输出端
PNP常闭触点 (NC)
开关频率
100 Hz
作用范围
1~4 mm
灵敏度
开关距离可校准
外壳材料
不锈钢 (1.4305)
感应面,材料
PBT
环境温度
-25...85 °C
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
防护等级
IP67
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

防护罩

通用支架

带固定限位的夹紧架

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02