登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BCS00A3

S-BCS S

订购代码:

BCS S10T401-XXSFNC-SZ02-T07

正在加载...
尺寸
Ø 18 x 61 mm
型号系列
S10
螺纹 (A)
M18x1
安装
不齐平
接口
插接器,专用公头-专用公头
开关频率
5 Hz
接口
专用接口
灵敏度
可对基础设备进行校准
外壳材料
不锈钢 (1.4301)
感应面,材料
PTFE
环境温度
-10...180 °C
最大抗压强度
6 bar
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
防护等级
IP68
技术文件
  • 数据表

  • 废弃处理

强制性附件

串联式放大器

双头连接电缆

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02