登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BOS01M4

S-BOS 6K R

订购代码:

BOS 6K-PU-LK10-S75

正在加载...

中止
你可以在下面找到合适的替代产品

推荐的后续产品

BOS02F0

BOS 6K-UI-LK10-S75

型号系列
6K
尺寸
12 x 41.5 x 21.6 mm
接口
PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
输入功能
与按键功能相同
键盘锁接通/关闭
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
镜面反射型传感器
光学特点
同轴光学镜头
辐射特性
平行
光线类型
激光,红光
光斑大小
Ø 2 mm 在2.5 m处
作用范围
0~4 m
接口
插接器,M8x1公头,4针
外壳材料
ABS
感应面,材料
PMMA
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • End of Life Announcement

  • MTTF证书

  • 废弃处理

强制性附件

光电传感器支承角钢

通用型安装系统

反射器

带有IO-Link接口的Heartbeat电源设备

单头线缆

双头连接电缆

控制柜电源设备

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02