登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BOS01UW

可用的

S-BOS 23K D

订购代码:

BOS 23K-UU-LH11-S92

正在加载...
Special characteristics
Washdown
型号系列
23K
尺寸
23 x 51 x 52.4 mm
接口
PNP/NPN/自动检测常开触点/常闭触点 (NO/NC)
输入功能
与按键功能相同
键盘锁接通/关闭
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
光传播时间测量
光学特点
背景消隐
辐射特性
发散
光线类型
激光,红光
光斑大小
Ø 7 mm 在5 m处
作用范围
0~5 m
接口
插接器,M12x1,5针
外壳材料
PC
ABS
感应面,材料
PMMA
工作电压Ub
18~30 VDC
许可/一致性
CE
Ecolab
cULus
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

保护盖/ 保护壳

光电传感器支承角钢

通用型安装系统

机械附件

带有IO-Link接口的Heartbeat电源设备

控制柜电源设备

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04