登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BOS0178

S-BOS 23K D

订购代码:

BOS 23K-PU-RH10-S4

正在加载...
Special characteristics
Washdown
型号系列
23K
尺寸
23 x 51 x 52.4 mm
接口
PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
输入功能
亮/暗切换
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,三角测量
光学特点
背景消隐
辐射特性
典型对焦,在500 mm处
光线类型
LED,红光
光斑大小
15 x 15 mm 对焦
作用范围
3~800 mm
接口
插接器,M12x1公头,4针
外壳材料
PC
ABS
感应面,材料
PMMA
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
Ecolab
CE
cULus
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

保护盖/ 保护壳

光电传感器支承角钢

通用型安装系统

机械附件

带有IO-Link接口的Heartbeat电源设备

控制柜电源设备

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04