登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BFS000M

S-BFS 33M

订购代码:

BFS 33M-GSI-F01-S75

正在加载...
型号系列
33M
尺寸
21 x 58.3 x 58 mm
接口
IO-Link 1.1
功能原理
颜色传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器
光线类型
白光
接口
插接器,M8x1公头,4针
外壳材料
铝, 阳极化
工作电压Ub
21.6~26.4 VDC
许可/一致性
CE
WEEE
UKCA
技术文件
  • 数据表

  • 废弃处理

强制性附件

塑料和玻璃光纤

光学镜片:滤光镜、遮光板、透镜、偏转镜、镜头

带有IO-Link接口的Heartbeat电源设备

ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-07
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07