登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BWL001M

S-BWL

订购代码:

BWL 4260A-001-S49

正在加载...
推荐配件
型号系列
A
尺寸
10 x 90 x 106 mm
接口
PNP 常开触点 (NO)
功能原理
角型光电传感器
功能原理,光学
对射型传感器
辐射特性
发散
光线类型
红外线型
光斑大小
Ø 3.0 mm 光射出
接口
插接器,M8x1公头,3针
外壳材料
不锈钢 (1.4408), 粉末涂层
感应面,材料
PMMA
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • 废弃处理

单头线缆

ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09