登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BFB0003

可用的

用于塑料和玻璃纤维的光纤设备

订购代码:

BFB 75K-001-P-02

正在加载...
型号系列
75K
尺寸
10.4 x 35.4 x 79.3 mm
接口
PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
功能原理
光纤设备
输入功能
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同
调整方法
出厂设置 (复位)
亮/暗切换
灵敏性 (Sn)
工作电压Ub
10~30 VDC
光线类型
LED,红光
接口
电缆,2.00 m,PVC
外壳材料
ABS
开关频率
1500 Hz
许可/一致性
cULus
CE
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • 废弃处理

强制性附件

光电传感器支承角钢

塑料和玻璃光纤

带有IO-Link接口的Heartbeat电源设备

单头线缆

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05