登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BOW004E

S-BOW A

订购代码:

BOW A-0808-DS-C-S75

正在加载...
型号系列
A
尺寸
18 x 130 x 140 mm
活动窗口 (PL x AL)
80 × 80 mm
接口
PNP (动态) 常开触点 (NO)
NPN (动态) 常开触点 (NO)
功能原理
动态光学框
功能原理,光学
对射型传感器
辐射特性
发散
光线类型
红外线型
接口
插接器,M8x1公头,4针
外壳材料
铝, 阳极化,黑色
感应面,材料
PMMA
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • 废弃处理

双头连接电缆

单头线缆

ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-11
eCl@ss 9.0
27-27-09-11
eCl@ss 9.1
27-27-09-11