登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BUS005W

S-BUS M30 P

订购代码:

BUS M30E2-PPC-20/130-S92K-G1

正在加载...
推荐配件
结构
Ø 47 mm
过程连接
G 1"
模拟输出端
模拟,电压/模拟,电流0~10 V/4~20 mA
开关输出端
PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
接口
插接器,M12x1公头,5针
外壳材料
不锈钢 (1.4571)
PBT, TPU
感应面,材料
PTFE
作用范围
200~5000 mm
开关频率
5 Hz
许可/一致性
cULus
CE
WEEE
UKCA
环境温度
-25...70 °C
防护等级
IP67
重复精度
± 0.15 %FS
最大抗压强度
6 bar
工作电压Ub
9~30 VDC
技术文件
  • 数据表

  • 废弃处理

单头线缆

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04