- 槽形
- 可变
- 尺寸
- 9 x 4.8 x 16 mm
- 功能原理
- 磁场传感器
- 电缆
- PUR, 2 m
- 应用
-
通过优化响应距离
尤其适用于
短冲程气缸。 - 紧固
- 支撑角钢BMF 103-HW*
- 外壳材料
- PBT
- 开关输出端
- PNP常开触点 (NO)
- 开关频率
- 30000 Hz
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -25...85 °C
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04