登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BMF00C9

S-BMF T

订购代码:

BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3

正在加载...
槽形
T形槽
尺寸
23.5 x 5 x 5.5 mm
功能原理
磁场传感器
接口
M12x1-公头, 4-针, A-编码
电缆
PUR, 0.3 m
应用
气动缸,带T形槽。尺寸参见产品视图中的草图。
紧固
可从上方插入T形槽
外壳材料
PA 12
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
开关频率
3000 Hz
工作电压Ub
10~30 VDC
环境温度
-25...85 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

磁场传感器支承角钢

机械附件

带有IO-Link接口的Heartbeat电源设备

单头线缆

双头连接电缆

辅助调节装置/ 工具

控制柜电源设备

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04