登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BMF00K8

S-BMF 203T

订购代码:

BMF 203K-H-PI-C-A8-PU-02

正在加载...
槽形
C形槽
尺寸
20 x 2.9 x 3.6 mm
功能原理
磁场传感器
电缆
PUR, 2 m
应用
气动缸,带C形槽。尺寸参见产品视图中的草图。
紧固
从上方插入C形槽
示教功能
8个开关点
外壳材料
PA 12
接口
IO-Link 1.1
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
工作电压Ub
10~30 VDC
环境温度
-25...80 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
UKCA
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

强制性附件

带有IO-Link接口的Heartbeat电源设备

磁场传感器支承角钢

控制柜电源设备

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04