登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BSP0032

已停产

数字压力传感器

订购代码:

BSP B020-EV003-D01A0B-S4

该产品目前在我们的网店中没有供应。请联系我们。

联系请求

已停产
你可以在下面找到合适的替代产品

推荐的后续产品

BSP00Y6

BSP B020-EV009-P00S2B-S4

测量范围
0...20 bar
精度
±0.5 % FSO BFSL
过载压力
40 bar
爆裂压力
70.00 bar
工作电压Ub
18~36 VDC
开关输出端
2x NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC)
接口
插接器,M12x1公头,4针
过程连接
G 1/4" (DIN 3852)
过程接口材料
不锈钢 (1.4301)
密封环材料
FKM
外壳材料
不锈钢 (1.4301)
PA 6.6
介质温度
-40...125 °C
环境温度
-40...85 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
cULus
EAC
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • End of Life Announcement

  • MTTF证书

  • 废弃处理

双头连接电缆

通用支架

机械附件

适配器

单头线缆

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02