该产品目前在我们的网店中没有供应。请联系我们。
联系请求
你想保留哪些属性?
已停产
你可以在下面找到合适的替代产品
推荐的后续产品
BSP00YZ
BSP B010-HV009-P00S2B-S4-001
- 测量范围
- 0...10 bar
- 精度
- ±0.5 % FSO BFSL
- 过载压力
- 20 bar
- 爆裂压力
- 35.00 bar
- 工作电压Ub
- 18~36 VDC
- 接口
- IO-Link 1.1
- 开关输出端
- 2x PNP常开触点/常闭触点 (NO/NC)
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 过程连接
- G 1/2"
- 过程接口材料
- PVDF
- 密封环材料
- FKM
- 外壳材料
-
PA
PA 6.6 - 介质温度
- -25...125 °C
- 环境温度
- -25...85 °C
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410
- eCl@ss 4.1
- 27-20-06-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-13-02
- eCl@ss 8.1
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.0
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.1
- 27-20-13-02