- 接口
- 电缆及插接器,M12x1公头,4针,0.30 m
- 规格
- 线形照明
- 尺寸
- 13 x 113.5 x 18 mm
- 测量工作电压Ue DC
- 24 V
- 耗电,最大
- 200 mA, 375 mA (Boost mode)
- 运行方式
-
标准
加速 - 数字输入端
- 触发器
- 材料
-
铝 阳极化,黑色
玻璃 - 发光面
- 80 x 10 mm
- 光线类型
- LED,白光
- 环境温度
- -10...55 °C
- 许可/一致性
- CE
- 防护等级
- IP54
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-11-06-35
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- eCl@ss 4.1
- 27-11-03-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-11-06-35
- eCl@ss 8.1
- 27-11-06-35
- eCl@ss 9.0
- 27-11-06-35
- eCl@ss 9.1
- 27-11-06-35