登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BAM00W7

可用的

反射器和反射膜

订购代码:

BOS R-33

正在加载...
规格
六面体顶点4 mm
使用
用于光电镜面反射型传感器
形状
六面体
2个固定孔
尺寸
19 x 60 x 6.1 mm
感应面
4.9 cm²
环境温度
-20...60 °C
感应面,材料
PMMA
光线类型
非极化光,也可用于极化光
紧固
粘结剂
螺栓M4
技术文件
  • 数据表

没有推荐的附件。
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01