登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BIS008Z

已停产

低频处理单元 (70/455 kHz)

订购代码:

BIS C-600-007-652-00-KL1

该产品目前在我们的网店中没有供应。请联系我们。

联系请求

中止

产品组别
LF (70/455 kHz)
接口
RS232
支持的RFID技术
LF 70/455 kHz (BIS C )
可连接的S/L头/天线的数量
1
工作电压Ub
19.2~28.8 VDC
外壳材料
ABS
环境温度
0...60 °C
防护等级
IP65,带读写头
许可/一致性
CE
UL-FILE E227256,X1卷,BIS
接口
接线排,19针
技术文件
  • 数据表

  • End of Life Announcement

  • MTTF证书

单头线缆

双头连接电缆

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002998
ETIM 5.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01