该产品目前在我们的网店中没有供应。请联系我们。
联系请求
你想保留哪些属性?
中止
- 产品组别
- LF (70/455 kHz)
- 接口
- RS232
- 支持的RFID技术
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- 可连接的S/L头/天线的数量
- 1
- 工作电压Ub
- 19.2~28.8 VDC
- 外壳材料
- ABS
- 环境温度
- 0...60 °C
- 防护等级
- IP65,带读写头
- 许可/一致性
-
CE
UL-FILE E227256,X1卷,BIS - 接口
- 接线排,19针
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 4.0
- EC002998
- ETIM 5.0
- EC002998
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01