正在加载...
你想保留哪些属性?
Do not use for new projects, alternative below:
推荐的后续产品
BIS01AF
BIS V-6108-048-C107
- 产品组别
- LF (70/455 kHz)
- 接口
-
Profinet I/O (IRT);Profinet I/O (IRT)
双端口开关 - 支持的RFID技术
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- 可连接的S/L头/天线的数量
- 2
- 工作电压Ub
- 19.2~28.8 VDC
- 外壳材料
- ABS
- 环境温度
- 0...60 °C
- 防护等级
- IP65, 带插接器
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 接口
-
母头, 4-针, D-编码
M12x1-母头, 4-针, D-编码
公头, 5-针
BIS-C 6008 RFID Profinet Hardware Configuration in Step7
BIS-C 6008 RFID Profinet Hardware Configuration in Step7
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01