- 产品组别
- HF (13.56 MHz)
- 接口
- Melsec-Q
- 支持的RFID技术
- HF 13.56 MHz (BIS M)
- 工作电压Ub
- 21.6~26.4 VDC
- 环境温度
- 0...55 °C
- 防护等级
- IP20
- 许可/一致性
-
CE
WEEE
EAC - 接口
- 螺旋式端子,18针
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01