- 尺寸
- 40.5 x 90 x 114 mm
- 规格
- DIN轨道
- 紧固
- 帽式导轨安装
- 外壳材料
- 塑料
- 接口
- 端子, 0.25 mm²~2.5 mm²
- 输入电压
- 100~240 V AC,单相
- 输出额定电压DC
- 24 V
- 输出额定电流
- 1.25 A
- 防护等级
- IP20
- 许可/一致性
-
CE
CCC
cULus
WEEE - 环境温度
- -40...70 °C
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-02
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01