4,924.80 CNY
面价
由于技术原因,目前无法从服务器上检索到您的个人条件。因此,价格计算是指清单价格。我们将接受你的订单。只要能检索到您的条件,就会创建一张包含您的价格的发票,并通过电子邮件发送给您。因此,目前只能通过发票付款。
是否可订
正在加载...
预计交付日期:3-4 周
中止
推荐的后续产品
BAE010N
BDD 750-1S01-000-203-2-A
- 功能
- 显示模块
- 输入端,数量
- 2
- 输出端,数量
- 2
- 数字输出端
- 2x继电器
- 传感器供电
- 5 V/24 V,最大300 mA
- 环境温度
- 0...50 °C
- 外壳前部防护等级
- IP64
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE - 操作面板开口
- 68 x 138 mm
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ETIM 4.0
- EC000349
- ETIM 5.0
- EC000349
- ETIM 6.0
- EC000349
- ETIM 7.0
- EC000349
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 8.1
- 27-33-91-90
- eCl@ss 9.0
- 27-33-01-90
- eCl@ss 9.1
- 27-33-02-01