- 功能
- 单轴计数器
- 输入端,数量
- 4
- 输出端,数量
- 2
- 数字输出端
- 2x PNP
- 传感器供电
- 5 V/24 V,最大150 mA
- 环境温度
- 0...40 °C
- 外壳前部防护等级
- IP42
- 许可/一致性
-
CE
WEEE - 操作面板开口
- 68 x 92 mm
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ETIM 7.0
- EC011541
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 8.1
- 27-33-91-90
- eCl@ss 9.0
- 27-33-01-90
- eCl@ss 9.1
- 27-33-02-01