登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BNI0084

S-BNI SL

订购代码:

BNI IOL-802-000-Z037-006

正在加载...
功能原理
指示灯及蜂鸣器
接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口
M12x1-公头, 4-针
分段,最大数量
5
预定义颜色
黄色
白色
绿色
蓝色
红色
橙色
可配置
功能显示
动态光模式
分级模式
分段模式
灵活模式
最大音量
95 dB/m
调整方法
功能显示
音量
尺寸
60 x 60 x 330.5 mm
外壳材料
PC, 透明, 镀锌, Cu8a, Ni10s, Crr
压铸锌
紧固
螺栓M18
环境温度
-5...50 °C
防护等级
IP30
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
过程数据周期,最小
5 ms
过程数据输出
3 Byte
技术文件
  • 数据表

  • 废弃处理

人机界面支架

双头连接电缆

机械附件

单头线缆

ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50