- 功能
- Power Only
- 传输距离
- 0...4 mm
- 组件
- 基础型
- 接口
- 插接器,7/8",5针
- 测量工作电压Ue
-
24 VDC
24 VDC - 外壳材料
- 铝,黑色阳极化
- 尺寸
- 120 x 45 x 120 mm
- 环境温度
- -10...50 °C
- 防护等级
- IP67
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01