该产品目前在我们的网店中没有供应。请联系我们。
联系请求
中止
- 电缆
- PUR black, 100 m
- 导线数量
- 11
- 导线截面
- 0.34 mm² + 1.0 mm²
- 电缆温度,固定敷设
- -40...80 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -20...80 °C
-
数据表
-
End of Life Announcement
- ECLASS 10.1
- 27-06-01-05
- ECLASS 11.0
- 27-06-01-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-06-20-07
- ECLASS 6.2
- 27-06-20-11
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001578
- ETIM 6.0
- EC001578
- ETIM 7.0
- EC001578
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-06-08-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-06-20-06
- eCl@ss 8.1
- 27-06-20-11
- eCl@ss 9.0
- 27-06-20-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-20-11