该产品目前在我们的网店中没有供应。请联系我们。
联系请求
已停产
你可以在下面找到合适的替代产品
推荐的后续产品
BCC0C3A
BCC M313-0000-10-001-PW3334-050
- 接口
- M8x1母头,直头,3针,A编码
- 电缆
- PUR 耐焊接火花 橙色, 5 m, 牵引链相配
- 导线数量
- 3
- 导线截面
- 0.34 mm²
- 电缆温度,固定敷设
- -50...90 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -25...90 °C
- 工作电压Ub
- 60 VDC
- 许可/一致性
-
CE
cULus
-
数据表
-
End of Life Announcement